??
Choix du modèle CAO
K0163.1160X14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0163 - Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
Nomenclature
K0163.1160X14
BESTKIPP
Référence
K0163.1160X14
AUSF
Modèle
Moyeu avec rainure
D1
Diamètre
160 mm
D2
Diamètre
14 mm / inch
D3
Diamètre
34 mm
L1
Longueur
20 mm
L3
Longueur
40 mm
B3
Largeur P9
5 mm
T
Profondeur
16.3 mm
GEW
Poids environ
0.6251 kg
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070039
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions